Опубликуйте свои продукты
48772XXX AXOR One Shut-off valve for concealed installation with lever handle
AXOR

48772XXX AXOR One Shut-off valve for concealed installation with lever handle

AXOR One Shut-off valve for concealed installation with lever handle
Cпецификация
  • Surfaces:

    - 48772000 Chrome

    - 48772140 Brushed Bronze

    - 48772250 Brushed Gold Optic

    - 48772300 Polished Red Gold

    - 48772310 Brushed Red Gold

    - 48772330 Polished Black Chrome

    - 48772340 Brushed Black Chrome

    - 48772670 Matt Black

    - 48772800 Stainless Steel Optic

    - 48772820 Brushed Nickel

    - 48772950 Brushed Brass

    - 48772990 Polished Gold Optic

    Specification:

    • volume control for 1 function

    • connection type: basic set

    • in a freely arranged installation, basic sets no.16973180, no.16974180 or no.16970180 can also be used

    • in a joined installation (10 mm distance) with no.36703000 or no.36704000, the basic set no.10971180 must be used

    • in a joined installation (10 mm distance) with no.36702000 and no.36772000, the thermostat module finish set for 3 consumers with  3 escutcheons 12x12 no.36704000 and the basic set no.36708180 must be used

    • 1 function

    • connection dimension: DN15

    • material: metal

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка48772XXX
  • Тип продукцииShut-off valve
  • Группа продукцииAXOR One
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-11
  • Номер версии1
  • Высота (мм)90
  • Ширина (мм)68
  • Глубина (мм)57
Ссылки
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)0.35
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011344
  • Название ETIMShut-off valve for sanitary devices
  • Название по ССКПУ ООНValve parts or accessories
  • Код ССКПУ ООН40141616
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers