Опубликуйте свои продукты
48780CHN AXOR One Porter unit round
48780CHN AXOR One Porter unit round
    AXOR

    48780CHN AXOR One Porter unit round

    AXOR One Porter unit round
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 48780007 Chrome

      - 48780147 Brushed Bronze

      - 48780257 Brushed Gold Optic

      - 48780307 Polished Red Gold

      - 48780317 Brushed Red Gold

      - 48780337 Polished Black Chrome

      - 48780347 Brushed Black Chrome

      - 48780677 Matt Black

      - 48780807 Stainless Steel Optic

      - 48780827 Brushed Nickel

      - 48780957 Brushed Brass

      - 48780997 Polished Gold Optic

      Specification:

      • for shower hoses with conical nut

      • integrated support function

      • metal

      • connection type: G ½

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка48780CHN
    • Тип продукцииPorter unit
    • Группа продукцииAXOR One
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-07-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)67
    • Ширина (мм)67
    • Глубина (мм)84
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)0.92
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010905
    • Название ETIMShower connecting piece
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Азия
    Китай