Опубликуйте свои продукты
48780XXX AXOR One Porter unit round
48780XXX AXOR One Porter unit round
    AXOR

    48780XXX AXOR One Porter unit round

    AXOR One Porter unit round
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 48780000 Chrome

      - 48780140 Brushed Bronze

      - 48780250 Brushed Gold Optic

      - 48780300 Polished Red Gold

      - 48780310 Brushed Red Gold

      - 48780330 Polished Black Chrome

      - 48780340 Brushed Black Chrome

      - 48780670 Matt Black

      - 48780800 Stainless Steel Optic

      - 48780820 Brushed Nickel

      - 48780950 Brushed Brass

      - 48780990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • for shower hoses with conical nut

      • integrated support function

      • maximum flow rate at 3 bar: 15 l/min

        • metal

        • connection type: G ½

      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылка48780XXX
      • Тип продукцииPorter unit
      • Группа продукцииAXOR One
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2025-07-11
      • Номер версии1
      • Высота (мм)67
      • Ширина (мм)67
      • Глубина (мм)84
      Ссылки
      Связанные
      • Разработано вГермания
      • Страна-производительГермания
      Классификация
      • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
      • Классификация IFCСантехнический узел
      • Код ETIMEC010905
      • Название ETIMShower connecting piece
      • Название по ССКПУ ООНShowers
      • Код ССКПУ ООН30181503
      • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
      • Описание Uniclass 2015Shower heads
      • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
      • Номер OmniClass23-31 17 00
      • Наименование OmniClassShowers
      • Код CSI UniFormat IID2010
      • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures