Опубликуйте свои продукты
48790CHN AXOR One Showerpipe 280 1jet for concealed installation
48790CHN AXOR One Showerpipe 280 1jet for concealed installation
    AXOR

    48790CHN AXOR One Showerpipe 280 1jet for concealed installation

    AXOR One Showerpipe 280 1jet for concealed installation
    Cпецификация
    • Surfaces: - 48790707 Matt White - 48790007 Chrome - 48790677 Matt Black - 48790997 Polished Gold Optic - 48790347 Brushed Black Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, wall connector, shower hose, hand shower holder, shower bar • overhead shower AXOR One 280 1jet • shower head size overhead shower: 280 mm • spray type overhead shower: PowderRain and Rain in combination • ball-joint: overhead shower angle adjustable • spray type hand shower: PowderRain • shower holder inclination angle can be adjusted continously • requires a mixer for 2 functions • maximum flow rate at 3 bar: 10 l/min • minimum flow pressure: 1,3 bar • mounting type: concealed • shower bar diameter: 25 mm • height-adjustable hand shower holder • swivelling shower arm • connection dimension: DN15 • min. operating pressure: 1,2 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка48790CHN
    • Тип продукцииAXOR One
    • Группа продукцииShower pipes universal
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1108
    • Ширина (мм)282
    • Глубина (мм)565
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)7.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011613
    • Название ETIMShower column/panel
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Азия
    Китай