Опубликуйте свои продукты
48791USA AXOR One Shower set 75 1jet 2.5 GPM with wall connection
48791USA AXOR One Shower set 75 1jet 2.5 GPM with wall connection
    AXOR

    48791USA AXOR One Shower set 75 1jet 2.5 GPM with wall connection

    AXOR One Shower set 75 1jet 2.5 GPM with wall connection
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 48791701 Matt White

      - 48791001 Chrome

      - 48791141  Brushed Bronze

      - 48791671 Matt Black

      - 48791341 Brushed Black Chrome

      - 48791251 Brushed Gold Optic

      - 48791821 Brushed Nickel

      Specification:

      • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider, wall connector

      • shower head size: 72,5 mm

      • spray type: PowderRain

      • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min

      • shower hose with conical nut on both ends

      • pivot connector prevent hose from tangling

      • wall mounting: screw fastening

      • wall supports of metal

      • stand pipe length: 965 mm

      • shower bar diameter: 25 mm

      • profile stand pipe: round 

      • Shower hose with conical nut on both ends
      • pivot connector prevents hose from tangling

      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылка48791USA
      • Тип продукцииAXOR One
      • Группа продукцииWallbar sets
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2022-09-28
      • Номер версии1
      • Высота (дюймы)38
      • Ширина (дюймы)4.13
      • Глубина (дюймы)8.66
      Ссылки
      Связанные
      • Разработано вГермания
      • Страна-производительГермания
      • Масса нетто (фунт)5.53
      Классификация
      • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
      • Классификация IFCСантехнический узел
      • Код ETIMEC010109
      • Название ETIMSliding rod combination
      • Название по ССКПУ ООНShowers
      • Код ССКПУ ООН30181503
      • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
      • Описание Uniclass 2015Shower heads
      • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
      • Номер OmniClass23-31 17 00
      • Наименование OmniClassShowers
      • Код CSI UniFormat IID2010
      • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

      Доступно в регионах:

      Северная Америка
      Канада
      Соединенные Штаты Америки