Опубликуйте свои продукты
49030XXX AXOR Citterio C Single lever basin mixer 125 with CoolStart and pop-up waste set
49030XXX AXOR Citterio C Single lever basin mixer 125 with CoolStart and pop-up waste set
    AXOR

    49030XXX AXOR Citterio C Single lever basin mixer 125 with CoolStart and pop-up waste set

    AXOR Citterio C Single lever basin mixer 125 with CoolStart and pop-up waste set
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 49030000 Chrome

      - 49030140 Brushed Bronze

      - 49030250 Brushed Gold Optic

      - 49030330 Polished Black Chrome

      - 49030340 Brushed Black Chrome

      - 49030670 Matt Black

      - 49030800 Stainless Steel Optic

      - 49030820 Brushed Nickel

      - 49030950 Brushed Brass

      - 49030990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: single lever basin mixer, waste set

      • ComfortZone: 125

      • projection: 135 mm

      • spout height: 125 mm

      • handle variant: lever handle

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • ceramic cartridge

      • suitable for continuous flow water heaters

      • pop-up waste set G 1¼

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

      • cold water in basic handle position

      • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка49030XXX
    • Тип продукцииBasin mixer
    • Группа продукцииAXOR Citterio C
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-05-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)180
    • Ширина (мм)48
    • Глубина (мм)179
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.42
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures