Опубликуйте свои продукты
49043SGP AXOR Citterio C Single lever basin mixer 125 with CoolStart and push-open waste set - cubic cut 3 ticks
49043SGP AXOR Citterio C Single lever basin mixer 125 with CoolStart and push-open waste set - cubic cut 3 ticks
    AXOR

    49043SGP AXOR Citterio C Single lever basin mixer 125 with CoolStart and push-open waste set - cubic cut 3 ticks

    AXOR Citterio C Single lever basin mixer 125 with CoolStart and push-open waste set - cubic cut 3 ticks
    Cпецификация
    • Surfaces: - 49043009 Chrome - 49043149 Brushed Bronze - 49043259 Brushed Gold Optic - 49043309 Polished Red Gold - 49043319 Brushed Red Gold - 49043339 Polished Black Chrome - 49043349 Brushed Black Chrome - 49043679 Matt Black - 49043809 Stainless Steel Optic - 49043829 Brushed Nickel - 49043959 Brushed Brass - 49043999 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone: 125 • projection: 135 mm • spout height: 125 mm • handle variant: lever handle • spray type: normal spray • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • cold water in basic handle position
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка49043SGP
    • Тип продукцииBasin mixer
    • Группа продукцииAXOR Citterio C
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-05-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)180
    • Ширина (мм)48
    • Глубина (мм)179
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.35
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Азия