Опубликуйте свои продукты
49051XXX AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set - cubic cut
49051XXX AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set - cubic cut
    AXOR

    49051XXX AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set - cubic cut

    AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set - cubic cut
    Cпецификация
    • Surfaces: - 49051000 Chrome - 49051140 Brushed Bronze - 49051250 Brushed Gold Optic - 49051300 Polished Red Gold - 49051310 Brushed Red Gold - 49051330 Polished Black Chrome - 49051340 Brushed Black Chrome - 49051670 Matt Black - 49051800 Stainless Steel Optic - 49051820 Brushed Nickel - 49051950 Brushed Brass - 49051990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone: 250 • projection: 158 mm • spout height: 250 mm • handle variant: lever handle • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • cold water in basic handle position • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка49051XXX
    • Тип продукцииBasin mixer
    • Группа продукцииAXOR Citterio C
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-05-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)305
    • Ширина (мм)48
    • Глубина (мм)204
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.74
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures