Опубликуйте свои продукты
49111CHN AXOR Citterio C Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 195 mm - cubic cut
49111CHN AXOR Citterio C Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 195 mm - cubic cut
    AXOR

    49111CHN AXOR Citterio C Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 195 mm - cubic cut

    AXOR Citterio C Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 195 mm - cubic cut
    Cпецификация
    • Surfaces: - 49111007 Chrome - 49111147 Brushed Bronze - 49111257 Brushed Gold Optic - 49111307 Polished Red Gold - 49111317 Brushed Red Gold - 49111337 Polished Black Chrome - 49111347 Brushed Black Chrome - 49111677 Matt Black - 49111807 Stainless Steel Optic - 49111827 Brushed Nickel - 49111957 Brushed Brass - 49111997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set • projection: 193 mm • handle variant: lever handle • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: basic set • connection dimension: DN15 • handle can be positioned on the right or left, depending on the basic set installation
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка49111CHN
    • Тип продукцииBasin mixer
    • Группа продукцииAXOR Citterio C
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-05-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)113
    • Ширина (мм)168
    • Глубина (мм)216
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.45
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Азия