Опубликуйте свои продукты
49211USA AXOR Citterio C Single lever bidet mixer with pop-up waste set - cubic cut
49211USA AXOR Citterio C Single lever bidet mixer with pop-up waste set - cubic cut
    AXOR

    49211USA AXOR Citterio C Single lever bidet mixer with pop-up waste set - cubic cut

    AXOR Citterio C Single lever bidet mixer with pop-up waste set - cubic cut
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 49211001 Chrome

      - 49211141 Brushed Bronze

      - 49211251 Brushed Gold Optic

      - 49211331 Polished Black Chrome

      - 49211341 Brushed Black Chrome

      - 49211671 Matt Black

      - 49211801 Stainless Steel Optic

      - 49211821 Brushed Nickel

      - 49211831 Polished Nickel

      - 49211951 Brushed Brass

      - 49211991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: single lever bidet mixer, waste set

      • projection: 113 mm

      • spout height: 4 Inch

      • ball-pivot joint

      • spray type: laminar spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5,8 l/min

      • ceramic cartridge

      • suitable for continous flow water heaters

      • pop-up waste set G 1¼

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка49211USA
    • Тип продукцииBidet mixer
    • Группа продукцииAXOR Citterio C
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-05-23
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)5.25
    • Ширина (дюймы)1.9
    • Глубина (дюймы)5.38
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (фунт)3.04
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010888
    • Название ETIMBidet mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures