Опубликуйте свои продукты
49410USA AXOR Citterio C Bath spout
49410USA AXOR Citterio C Bath spout
    AXOR

    49410USA AXOR Citterio C Bath spout

    AXOR Citterio C Bath spout
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 49410001 Chrome

      - 49410141 Brushed Bronze

      - 49410251 Brushed Gold Optic

      - 49410331 Polished Black Chrome

      - 49410341 Brushed Black Chrome

      - 49410671 Matt Black

      - 49410801 Stainless Steel Optic

      - 49410821 Brushed Nickel

      - 49410831 Polished Nickel

      - 49410951 Brushed Brass

      - 49410991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • 1 function

      • projection: 222 mm

      • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min

      • connection dimension: DN20

      • spray type: normal spray

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка49410USA
    • Тип продукцииBath spout
    • Группа продукцииAXOR Citterio C
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-05-23
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)2.3
    • Ширина (дюймы)2.3
    • Глубина (дюймы)9.5
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (фунт)2.03
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC011421
    • Название ETIMOutlet for sanitary taps
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures