Опубликуйте свои продукты
49430USA AXOR Citterio C 3-hole bath mixer with sBox
49430USA AXOR Citterio C 3-hole bath mixer with sBox
    AXOR

    49430USA AXOR Citterio C 3-hole bath mixer with sBox

    AXOR Citterio C 3-hole bath mixer with sBox
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 49430001 Chrome

      - 49430141 Brushed Bronze

      - 49430251 Brushed Gold Optic

      - 49430331 Polished Black Chrome

      - 49430341 Brushed Black Chrome

      - 49430671 Matt Black

      - 49430801 Stainless Steel Optic

      - 49430821 Brushed Nickel

      - 49430831 Polished Nickel

      - 49430951 Brushed Brass

      - 49430991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: 3-hole rim mounted single lever bath mixer, baton hand shower, shower holder

      • 2 functions

      • projection: 155 mm

      • spray type mixer: normal spray

      • spray type hand shower: Rain, Mono

      • maximum pull-out length of hand shower: 1,40 m

      • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance

      • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min

      • flow rate of hand shower at 3 bar: 6,3 l/min

      • ceramic cartridge

      • temperature limitation adjustable

      • non-return valve

      • suitable for continous flow water heaters

      • connection dimension: DN15

      • connection type: basic set

      • installation on bath rim

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • removable for service at any time

      • no additional maintenance opening required

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка49430USA
    • Тип продукцииBath mixer
    • Группа продукцииAXOR Citterio C
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-05-23
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)9.1
    • Ширина (дюймы)22.6
    • Глубина (дюймы)8.4
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (фунт)11.39
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки