Опубликуйте свои продукты
49701XXX AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation with plate for 2 functions - cubic cut
49701XXX AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation with plate for 2 functions - cubic cut
    AXOR

    49701XXX AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation with plate for 2 functions - cubic cut

    AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation with plate for 2 functions - cubic cut
    Cпецификация
    • Surfaces: - 49701000 Chrome - 49701140 Brushed Bronze - 49701250 Brushed Gold Optic - 49701300 Polished Red Gold - 49701310 Brushed Red Gold - 49701330 Polished Black Chrome - 49701340 Brushed Black Chrome - 49701670 Matt Black - 49701800 Stainless Steel Optic - 49701820 Brushed Nickel - 49701950 Brushed Brass - 49701990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • simultaneous utilization of 2 functions • thermostat cartridge • maximum flow rate at 3 bar: 42 l/min • flow rate upper outlet: 42 l/min • flow rate lower outlet: 40 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Duo diverter valve for controlling 2 consumers • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • connection dimension: DN20
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка49701XXX
    • Тип продукцииThermostatic module
    • Группа продукцииAXOR Citterio C
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-05-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)380
    • Ширина (мм)120
    • Глубина (мм)71
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011329
    • Название ETIMShower mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures