Опубликуйте свои продукты
49711CHN AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 3 functions  - cubic cut
49711CHN AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 3 functions  - cubic cut
    AXOR

    49711CHN AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 3 functions - cubic cut

    AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 3 functions - cubic cut
    Cпецификация
    • Surfaces: - 49711007 Chrome - 49711147 Brushed Bronze - 49711257 Brushed Gold Optic - 49711307 Polished Red Gold - 49711317 Brushed Red Gold - 49711337 Polished Black Chrome - 49711347 Brushed Black Chrome - 49711677 Matt Black - 49711807 Stainless Steel Optic - 49711827 Brushed Nickel - 49711957 Brushed Brass - 49711997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: shower thermostat, shut-off/ diverter valve, shut-off valve • 3 functions • simultaneous utilization of 2 functions • thermostat cartridge • Flow rate left and right: 37,9 l/min • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Quattro diverter valve for controlling 3 consumers • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • connection dimension: DN20 • connection type: basic set
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка49711CHN
    • Тип продукцииThermostatic module
    • Группа продукцииAXOR Citterio C
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-05-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)380
    • Ширина (мм)120
    • Глубина (мм)80
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.34
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011329
    • Название ETIMShower mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Азия
    Китай