Опубликуйте свои продукты
Tuile de Cristal Wall Unit Large Size Frozen
Tuile de Cristal Wall Unit Large Size Frozen
Tuile de Cristal Wall Unit Large Size Frozen
    Baccarat

    Tuile de Cristal Wall Unit Large Size Frozen

    Thanks to a play of superposition on a canvas with a mirror effect, the Tuile de Cristal wall lamp makes the material dazzle for a breathtaking and resolutely contemporary effect. Between architecture and design, the Tuile de cristal collection designed by Arik Levy composes an endless repertoire of luminous creations. Modern and innovative, the tiles blend harmoniously with all interior styles. The wall lamp presents a red octagon, the Baccarat signature.

    Cпецификация

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаtuile-de-cristal-wall-unit-large-size-frozen
    • Тип продукцииWall light
    • Группа продукцииTuile de Cristal Wall Unit Large Size Frozen
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-04-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)750
    • Ширина (мм)180
    • Глубина (мм)340
    Связанные
    • Масса нетто (кг)14
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCЛампа
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
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
    Похожие продукты