Опубликуйте свои продукты
Color Ruler Sconce
Color Ruler Sconce
Color Ruler Sconce
Color Ruler Sconce
Color Ruler Sconce
Color Ruler Sconce
    Dutton Brown

    Color Ruler Sconce

    4.9 из 5 звезд4.9(8 отзывы)

    The Color Ruler Sconce is a sleek, cylindrical wall fixture featuring recessed sockets that discreetly conceal bulbs, providing an excellent source of accent lighting. Its minimalist design blends seamlessly with modern interiors, adding a subtle yet sophisticated lighting element.

    Ideal for residential bathrooms, main hallways, modern living rooms, office spaces, and hospitality settings, the Color Ruler Sconce delivers versatile illumination while complementing a variety of décor styles. It’s perfect for adding clean lines and enhancing ambiance in both residential and commercial spaces.

    Cпецификация
    • Dimensions

      Height: 13", Depth: 3.5", Lamp Cups: 6" x 2", Backplate: 5"

      Weight

      2 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      Two medium (E26) base sockets.

      Rating

      120V 60Hz, Max 7W. PAR16 type bulb; fixture includes LED PAR16 bulb, 5.3W, 450 lumens, 3000K.

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcolor-ruler-wall-sconce-lighting
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииSconces
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-08-22
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)13
    • Ширина (дюймы)5
    • Глубина (дюймы)3.5
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалЛатунь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)2
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты