Опубликуйте свои продукты
BAL Tile and Grout - Tile adhesive and grout
BAL

BAL Tile and Grout - Tile adhesive and grout

BAL Tile & Grout is a ready-to-use all-in-one adhesive and grout for walls. Non-slip with high bond strength, BAL Tile & Grout is perfect for fixing ceramics (up to 300x300mm), mosiacs and some natural stone in dry and wet interior environments. Suitable for domestic areas including showers (not power showers), kitchens and bathrooms, BAL Tile & Grout can also be used for heavy duty wet areas including communal showers and commercial kitchens. If your looking for an all-in-one tile adhesive and grout for domestic and commercial walls, then look no further than BAL Tile & Grout. This ready-mixed product provides tilers with a number of benefits including an easy-to-use formulation with improved characteristics including extended open time. As an adhesive BALTile & Grout can be grouted after 24 hours. Available in 10ltr, 5ltr and 2.5ltr pack sizes .
Cпецификация
  • Bed Thickness- 3mm max Open Time- 20 mins Setting Time- 24 hours at 20°C
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBAL-Tile-and-Grout
  • Тип продукцииTile & Stone Installation System
  • Группа продукцииFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-24
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалPolymer-modified cementitious
  • Разработано вВеликобритания
  • Страна-производительВеликобритания
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
  • Классификация IFCFloor
  • Название по ССКПУ ООНFlooring
  • Код ССКПУ ООН301617
  • Код Uniclass 2015EF_30_20
  • Описание Uniclass 2015Floors
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 13
  • Наименование OmniClassTile Flooring
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Доступно в регионах:

Европа
Великобритания

Похожие продукты

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit