Опубликуйте свои продукты
Sport Mat Rubber Flooring
Sport Mat Rubber Flooring
    Dinoflex

    Sport Mat Rubber Flooring

    Inspire confidence in every area of your facility with quality recycled rubber sport flooring underfoot. From the first step to the last rep Sport Mat fitness flooring is there to support health and recreation at every level. Whether its skates or weights, rolling loads or rough equipment edges our recycled rubber flooring will out-perform the competition and look good doing it. 

    Связаться с Dinoflex

    Cпецификация
    • Interlocking Tiles (Loose Lay)

      Size

      37” x 37”= 9.5 ft² (94 cm x 94 cm = 0.88 m²)

      Standard Thickness

      9/32” (7mm), 5/16” (8 mm), 11/32” (9 mm), 3/8” (10 mm), ½” (12 mm)

      Tolerance of +/- 0.5 mm

      Square Edge Tile (Glue Down)

      Size

      38” x 38” = 10.0 ft² (96.5 x 96.5 cm = 0.93 m²)

      Standard Thickness

      5/32’ (4 mm), 3/16” (5 mm), ¼” (6 mm), 9/32” (7 mm), 5/16” (8 mm), 11/32” (9 mm), 3/8” (10 mm), ½” (12 mm)

      Tolerance of +/- 0.5 mm


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsport-mat
    • Тип продукцииRubber Sports Flooring
    • Группа продукцииRecycled Rubber Mat, Fitness, Impact‑Resistant
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-02
    • Номер версии2
    Связанные
    • Основной материалРезина
    • Разработано вКанада
    • Страна-производительКанада
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
    • Классификация IFCFloor
    • Название по ССКПУ ООНRubber flooring
    • Код ССКПУ ООН30161705
    • Код CSI MasterFormat 201409 65 19.33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Rubber Tile Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 15 15
    • Наименование OmniClassRubber Flooring
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступно в регионах:

    Северная Америка