Опубликуйте свои продукты
Base cabinet for hob - Solid
Base cabinet for hob - Solid
    Ballingslöv

    Base cabinet for hob - Solid

    Base cabinet for hob with 3 Solid fronts and 2 full extension drawers

    Approved by Nordic Swan Ecolabel för small houses, apartment buidlings and for pre-schools and schools
    Approved by SundaHus

    Cпецификация
    • Carcase
      16mm white melamine faced chipboard with ABS edge band

      Door Solid
      Flat with rounded edges
      19mm MDF

      White: NCS S 0300-N
      Pearl Gray: NCS S 1500-N
      Warm Gray: NCS S 3502-Y
      Dark Gray: NCS S 4500-N

      Drawers
      Full extension with integrated soft close

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHallx_Solid
    • Тип продукцииSolid
    • Группа продукцииBase cabinets
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-10-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)719
    • Глубина (мм)600
    Связанные
    • Основной материалМеламин
    • Вспомогательный материалMDF
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Кухонные шкафы
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_42
    • Описание Uniclass 2015Kitchen drawer units
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
    • Номер OmniClass23-21 23 39
    • Наименование OmniClassResidential Kitchen and Dining Room Furniture
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings