Опубликуйте свои продукты
Internal sliding door
Barausse
Архив

Internal sliding door

Retractable sliding door for sliding door box. ( 10/10,8 /12,5 /15 cm). The wooden frame is made to measure according to the wall thickiness. Architraves can be flat or shaped. Available in several finishes. 

Cпецификация
  • Components: Leaf, frame and handle

    Design: Barausse

    Leaf description:
    Jambs made of fir strips and covered in HDF sheets with an honeycomb filling. In compliance with the regulation CARB phase 2 and TSCA title 6.

    Leaf tickness: 46 mm

    Frame description:
    Frame is provided to measure to fit the wall thickness perfectly.

    Complies with UNI EN specifications as regards dimensional characteristics, resistance to mechanical stress and reaction to climate changes. Class 2 tolerance according to standard UNI EN 1530:2000 "Door leaves - General and local flatness - Tolerance classes". 

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbarausse-internal-sliding-door
  • Тип продукцииInterior door
  • Группа продукцииSliding door
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-12-13
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалЛаминированная бумага
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНDoors
  • Код ССКПУ ООН301715
  • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Описание Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Наименование OmniClassDoors
  • Код CSI UniFormat IIC1020
  • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors