Опубликуйте свои продукты
TN INVERSO hinged door (flush pushing)
TN INVERSO hinged door (flush pushing)
    Barausse
    Архив

    TN INVERSO hinged door (flush pushing)

    Push-opening, flush with the wall door with TN INVERSO frame made of fir strips.

    Cпецификация
    • Components: Leaf, frame and hardware kit.

      Design: Barausse

      Leaf description:
      Jambs made of fir strips and covered in HDF sheets with an honeycomb board fiilling.

      Leaf tickness: 60 mm

      Frame description: Push-opening, flush with the wall door frame. Frame made of fir strips, covered with wood veneer and water-based finish. Frame ready with holes for fitting the jambs, the crosspiece and the reversible hardware kit.

      Joint covers description:
      External architrave fixed to the frame and internal architrave with telescopic slat.

      Hardware kit including: SIMONSWERK invisible hinges adjustable on 3 axes; key lock or cylinder lock or bathroom lock with pawl.

      Complies with UNI EN specifications as regards dimensional characteristics, resistance to mechanical stress and reaction to climate changes. Class 2 tolerance according to standard UNI EN 1530, “Door leaves - General and local flatness - Tolerance classes “. The release of formaldehyde is less than 3,5 mg/(m² · h), E1 class, as required bby the Italian law of 10/10/2008.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаtn-barausse-hinged-door-push
    • Тип продукцииInterior door
    • Группа продукцииStandard door
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-11-16
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалЛаминированная бумага
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Описание Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 15
    • Наименование OmniClassWood Doors
    • Код CSI UniFormat IIC1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors