The Marvin Commercial Door combines sophisticated design with the rugged durability to stand up to years of commercial use. Available in a wide variety of design and customization options, they’re manufactured with different construction and assembly processes than our residential doors.
Features: Available in wood or clad-wood styles to match design needs; Optional commercial hardware package includes closer, mortise lock or rim device and kick plate; Hardware routs and preps can be ordered; Optional raised and flat panels offer an upscale look; Intermediate rail available for a two-lite panel; Three ADA-compliant sill options available in three finishes; Available in 1 3/4" and 2 1/4" panels; Clad style is CE certified. Please see Marvin website for full wood product files as well as exterior color files for Revit for an exact match to our finishes!
Доступно в регионах:
| Северная Америка | Океания | Европа | Азия |
|---|---|---|---|
Ангилья | Австралия | Гибралтар | Израиль |
Антигуа и Барбуда | Турция | ||
Аруба | |||
Багамы | |||
Барбадос | |||
Белиз | |||
Бермуды | |||
Бонэйр | |||
Британские Виргинские острова | |||
Виргинские Острова | |||
Гаити | |||
Гваделупа | |||
Гватемала | |||
Гондурас | |||
Гренада | |||
Гренландия | |||
Доминика | |||
Доминиканская Республика | |||
Канада | |||
Коста-Рика | |||
Куба | |||
Кюрасао | |||
Мартиника | |||
Мексика | |||
Монтсеррат | |||
Никарагуа | |||
Острова Кайман | |||
Острова Теркс и Кайкос | |||
Панама | |||
Пуэрто-Рико | |||
Сальвадор | |||
Сен-Бартелеми | |||
Сен-Мартен | |||
Сен-Пьер и Микелон | |||
Сент-Винсент и Гренадины | |||
Сент-Китс и Невис | |||
Сент-Люсия | |||
Синт-Мартен | |||
Соединенные Штаты Америки | |||
Тринидад и Тобаго | |||
Ямайка |