Опубликуйте свои продукты
CSM-1
Barco

CSM-1

A ClickShare CSM-1 is a wireless presentation system that consists of two USB-powered devices (the ‘ClickShare Buttons’) and a Base Unit. The Base Unit has a fixed connection to the meeting room’s visualization system, and takes care of all the needed processing. Users who want to get their presentation on the large meeting room screen, simply connect a Button to their PC or MAC or use the ClickShare Presenter app for mobile devices.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCSM-1
  • Тип продукцииWireless collaboration technology
  • Группа продукцииClickshare
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-05-23
  • Номер версии1
  • Высота (мм)85
  • Ширина (мм)186
  • Глубина (мм)37
Связанные
  • Основной материалАкрилат
  • Вспомогательный материалАкрилат
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительТайвань
  • Масса нетто (кг)5.3
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Видеооборудование
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
  • Код ССКПУ ООН4511