Опубликуйте свои продукты
UDX-W22
UDX-W22
UDX-W22
    Barco

    UDX-W22

    The UDX range delivers stunning experiences and savings on installation and shipping time, reducing costs significantly. The most compact, high-brightness laser projectors with integrated cooling on the market bring reliable and razor-sharp 4K images to every type of event and venue. The UDX-W22’s WUXGA resolution and 22,000 lumens light output ensure flawless shows with accurate colors at all times. The Constant Light Output (CLO) also provides constant brightness and color over time. Users enjoy the widest color spectrum in the industry that matches the renowned Xenon quality and outperforms the Rec. 709 color space - without compromising on brightness.
    Cпецификация
    • 22000 lumen
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаUDX-W22
    • Тип продукцииRental & Staging
    • Группа продукцииLarge venue projectors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-02-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)350
    • Ширина (мм)660
    • Глубина (мм)830
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вБельгия
    • Страна-производительБельгия
    • Масса нетто (кг)87.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Видеооборудование
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEC000690
    • Название ETIMVideo projector
    • Название по ССКПУ ООНMultimedia projectors
    • Код ССКПУ ООН45111609
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_25_04
    • Описание Uniclass 2015Audio visual furniture
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Projectors
    • Номер OmniClass23-37 21 15
    • Наименование OmniClassData Multi Media Projectors
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings