REFINED DESIGN: Extruded aluminum housing with proprietary ZeroEdge diffusing resin lens
MINIATURE FORM FACTOR: 1-1/4” wide x 1-7/16” tall with integral dimming driver
VERSATILE MOUNTING: Grid ceiling, surface, and cable suspended
SEAMLESS ILLUMINATION: Simple connectivity up to 56’
LABOR SAVINGS: Plug-and-play solution allows for a cost effective installation, working below the grid for new ceiling and retrofit applications
The Radical LED luminaire features an integral dimming driver within a minimal 1-1/4” wide by 1-7/16” tall profile. The extruded aluminum fixture is suitable for surface, cable suspended and t-grid ceiling mounting. A specially engineered drop lens profile produces highly uniform luminance on the three sides and corners. The proprietary integral 120V or 277V RAD10 driver includes 0-10V 10% dimming, powering 90+ CRI LEDs with three output options. Fixtures are available as single units or with plug-and-play connectivity for runs of seamless illumination up to 56’. Conforms to JA8 standards.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |