Опубликуйте свои продукты
Copper-RJ45-Shielded Jack-6A
Belden

Copper-RJ45-Shielded Jack-6A

RJ45 Connectors are available in two termination styles: Belden's REVConnect Connectivity and standard punchdown in KeyConnect or MDVO styles. REVConnect and KeyConnect have a keystone footprint and are designed to be used with any KeyConnect Patch Panels and with KeyConnect or MediaFlex Workstation Outlets.

Features & Benefits

  • No Pair Separation: Fast installation for Bonded-Pair and Non-bonded-Pair
  • Safe Connectivity: REVConnect can be used in air-handling spaces
  • Tool Compatibility: KeyConnect/MDVO solutions can be used with Belden's Rapid Termination Tool
Cпецификация
  • Website Part#: RVAMJKSME-S1

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCopper-RJ45-Shielded-Jack-6A
  • Тип продукцииConnectors
  • Группа продукцииCopper RJ45 Connectors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-10-06
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)0.94
  • Ширина (дюймы)1.19
  • Глубина (дюймы)1.63
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалМедь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)0.05
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Сети
  • Код ETIMEG000058
  • Название ETIMConnectors
  • Код CSI MasterFormat 201427 15 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Communications Faceplates and Connectors
  • Номер OmniClass23-37 25 15
  • Наименование OmniClassBroadcasting Communication and Data Processing Equipment