Опубликуйте свои продукты
10GX KeyConnect Patch Panels (Flat, w/Jacks), 48-port, 2U
Belden

10GX KeyConnect Patch Panels (Flat, w/Jacks), 48-port, 2U

The CAT 6A Patch Panel is a fully loaded patch panel designed to be used within the Belden 10GX System. It features our high-performing CAT 6A connectors specifically designed to meet the difficult challenges of 10 Gb/s transmission. Available in a variety of styles including Belden's AngleFlex design. Pre-loaded panels are available with RJ45 jacks or couplers.

Cпецификация
  • Website Part#: AX103256
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpf_10gxkconnpp482u
  • Тип продукцииPatch Panels
  • Группа продукцииCAT 6A
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-01-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Сети
  • Название по ССКПУ ООНData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Код ССКПУ ООН4322
  • Код Uniclass 2015Pr_75_75_50_60
  • Описание Uniclass 2015Patch panels
  • Код CSI MasterFormat 201427 11 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Communications Termination Blocks and Patch Panels
  • Номер OmniClass23-37 00 00
  • Наименование OmniClassInformation and Communication Specific Products and Equipment
  • Код CSI UniFormat IID5030
  • Заголовок CSI UniFormat IICommunications & Security