Опубликуйте свои продукты
CAT6+ REVConnect Patch Panel (Preloaded), 24-port, 1U, Black
Belden

CAT6+ REVConnect Patch Panel (Preloaded), 24-port, 1U, Black

The Category 6 Patch Panel is a fully loaded patch panel designed to be used within the 4800, 3600, and 2400 Systems. Available in a variety of styles including Belden's AngleFlex design. Pre-loaded panels are available with RJ45 jacks or couplers.

Cпецификация
  • Website Part#: RV6PPF1U24BK
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpf_cat6revconnectpanel24p-black
  • Тип продукцииPatch Panels
  • Группа продукцииCAT6
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-11-05
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Сети
  • Название по ССКПУ ООНData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Код ССКПУ ООН4322
  • Код Uniclass 2015Pr_75_75_50_60
  • Описание Uniclass 2015Patch panels
  • Код CSI MasterFormat 201427 11 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Communications Termination Blocks and Patch Panels
  • Номер OmniClass23-37 00 00
  • Наименование OmniClassInformation and Communication Specific Products and Equipment
  • Код CSI UniFormat IID5030
  • Заголовок CSI UniFormat IICommunications & Security