Опубликуйте свои продукты
CURVED FOOTBALL TABLE - GAME
CURVED FOOTBALL TABLE - GAME
    BELLITALIA
    Архив

    CURVED FOOTBALL TABLE - GAME

    "table mod. ""CURVED FOOTBALL TABLE"", is constituted from a monolithic HTC body with 4 steel feet painted. The feet are suitably fixed mechanically to the concrete body it presents of the coupling bushings. This product, belong to the family of products in HTC® and enjoy the most innovative technology and outstanding resistances inherent in this material. One comes from it produced with a very light formal motif in the sections. The 4 legs on the bottom depending on needs can be supplemented by leveling feet or threaded rods to be cemented into the ground."
    Cпецификация
    • TEQBALL TABLE IN HTC 2 - BLUE SMOOTH FORMWORK ANTI-DECAY VARNISH
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка0CEAMT016
    • Тип продукцииCURVED FOOTBALL TABLE
    • Группа продукцииCURVED FOOTBALL TABLE
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-11-10
    • Номер версии1
    • Высота (мм)900
    • Ширина (мм)3005
    • Глубина (мм)1511
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалУглеродистая сталь
    • Вспомогательный материалУглеродистая сталь
    • Масса нетто (кг)928
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Номер OmniClass23-21 29 19
    • Наименование OmniClassRecreational Equipment

    Похожие продукты