Опубликуйте свои продукты
ALBA - BENCH
ALBA - BENCH
    BELLITALIA

    ALBA - BENCH

    5.0 из 5 звезд5.0(12 отзывы)
    The "ALBA" bench consists of a monolithic triangular section seat with a slight curvature on the upper surface, facilitating water drainage. This product belongs to the Ultratense Concrete® product family and maximizes the innovative technology and exceptional strengths of this material. The result is a product with a very light and elegant formal pattern, where a series of folds follow a minimal and rigorous ergonomic logic, supported by a central profile that emerges from the lower surfaces without weighing down its appearance. The bench is designed to be paired with the "AURORA" table.
    Cпецификация
    • ALBA BENCH IN COLORED UTC (COLOR OF YOUR CHOICE EXCEPT UTC 2 - LIGHT BLUE) SMOOTH FORMWORK ANTI-DETERIOR PAINTING
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка0PAAR090
    • Тип продукцииALBA
    • Группа продукцииALBA
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-11-10
    • Номер версии1
    • Высота (мм)450
    • Ширина (мм)1990
    • Глубина (мм)540
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалБетон
    • Вспомогательный материалБетон
    • Масса нетто (кг)230
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Номер OmniClass23-11 29 13 11
    • Наименование OmniClassExterior Benches