Inspired by Montana’s own Glacier National Park, this fire table combines the best flames with the allure of steel. Each Glacier fire table comes with a perfectly matched cover, a high output, high efficiency burner, and your choice of protective finish. Built with lifetime 3/16″ America made aluminum or steel, right here in Missoula, Montana. Functionality and beauty collide to take your outdoor living area to the next-level. LED Lighting Options
Available Sizes:
Glacier Aluminum or Steel Fire Table 34"
Glacier Aluminum or Steel Fire Table 40"
Glacier Aluminum or Steel Fire Table 46"
Glacier Aluminum or Steel Fire Table 56"
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |