Опубликуйте свои продукты
BIGSIZE 30
Belux

BIGSIZE 30

SIZE is the generous dimensioning of light and shape and has been designed with a bell in mind. The thick-walled etched glass body sheds light into itself and creates a pleasant ambiance in the room. In addition, the light is deflected broadly onto the table surface, giving the table a lively shading. Due to the shape SIZE has a clear direction and can be used over long tables also.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка51002800
  • Тип продукцииEnergy Save
  • Группа продукцииSIZE
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-01-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2000
  • Ширина (мм)400
  • Глубина (мм)400
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительШвейцария
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115

Похожие продукты

5.0 из 5 звезд 5.0 (6)
4.8 из 5 звезд 4.8 (27)
4.8 из 5 звезд 4.8 (10)