Опубликуйте свои продукты
Aura® Exterior Paint
Benjamin Moore

Aura® Exterior Paint

AURA Exterior with Benjamin Moore exclusive Color Lock® technology provides the ultimate performance for rich, full color and unprecedented durability.

Features:

  • Benjamin Moore's exclusive lab-perfected resin
  • Excellent fade resistance and gloss retention
  • Benjamin Moore's proprietary Color Lock® technology
  • Provides unparalleled color depth and reduced chalking to ensure stunning results that stand the test of time
  • Substantial film formation starting with the very first coat
  • Finish jobs faster, using less paint
  • Improved block resistance and reduced tack
  • Increase job site efficiency and to minimize disruption
  • Permeable coating
  • Breathable coating is less prone to blistering, providing long-term durability and protection
  • Engineered with Gennex® Color Technology
  • Contributes to superior hide and color retention across Benjamin Moore colors


    Additional Info:

    Available Colors: Available in thousands of colors, Ready Mix White

    Sheen (or Gloss): Flat, Low Lustre, Satin, Soft Gloss

    Cleanup: Soap and Water

    Resin Type: Proprietary 100% Acrylic

    Recommended Use: Exterior

    MPI Rating: 10


      Связаться с Benjamin Moore

      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылкаaura-exterior-paint
      • Тип продукцииPaints and Varnishes
      • Группа продукцииExterior Paint
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2024-01-11
      • Номер версии1
      Связанные
      • Основной материалКраска
      • Разработано вСоединенные Штаты Америки
      • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
      Классификация
      • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
      • Номер OmniClass23-15 21 11
      • Наименование OmniClassPaints and Varnishes

      Доступно в регионах:

      Северная Америка
      Канада
      Соединенные Штаты Америки