Опубликуйте свои продукты
Besam PowerSwing - surface mount
Besam-North America
Архив

Besam PowerSwing - surface mount

The versatile Besam PowerSwing operator is excellent for pedestrian applications as well as ADA compliance and is designed to be surface mounted to existing fixtures with little or no modifications. The Besam PowerSwing utilizes an electro-hydraulic unit which mounts directly onto your existing manual doors to transform your entrance to automatic door convenience. Disclaimer: This product is available from ASSA ABLOY Entrance Systems - North America. Consult a local representative in your Region to discuss availability.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPowerSwing_SM
  • Тип продукцииSwing
  • Группа продукцииSurface Mount
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-04-15
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Устройства открывания дверей
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНSwing door
  • Код ССКПУ ООН30171511
  • Код CSI MasterFormat 201408 71 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Automatic Door Operators