Nothing compares to the strength and smarts of LiftMaster industrial-duty commercial door operators. Customizable to any environment, these are must-have openers for the toughest workplaces.
FEATURES
Business Connectivity
Monitor and Control - myQ® technology enables monitoring and control of the operators through a mobile app.
Real-time alerts - Indicate the status of doors via email.
Business Safety and Security
Safety Standards - Meets UL 325 Safety Standards.
Commercial Safety Sensors - Protect people and vehicles with safety sensors and accessories that stop the door from closing on obstructions.
Timer to Close - Integrated timer-to-close programmable from 5 to 60 seconds in 5-second increments. Allows for timed automatic door closure after the door reaches the full open position.
Security+ 2.0® - Safeguard facility access with Security + 2.0 technology, opening for registered devices only.
Commercial Power
Multiple Power Options - Available in 1/2, and 3/4 HP
Dual Voltage Connections - Single-phase: 115V and 230V, 3-phase: 208V, 230V and 460V, Discrete model: 575V
Customizable Voltage - To meet job requirements
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |