Опубликуйте свои продукты
BETAFENCE Betaview Optima + Bolt Flat Max Fixators
BETAFENCE Betaview Optima + Bolt Flat Max Fixators
BETAFENCE Betaview Optima + Bolt Flat Max Fixators
BETAFENCE Betaview Optima + Bolt Flat Max Fixators
BETAFENCE Betaview Optima + Bolt Flat Max Fixators
BETAFENCE Betaview Optima + Bolt Flat Max Fixators
BETAFENCE Betaview Optima + Bolt Flat Max Fixators
BETAFENCE Betaview Optima + Bolt Flat Max Fixators
    Betafence

    BETAFENCE Betaview Optima + Bolt Flat Max Fixators

    Manufactured in South Africa

    BETAVIEW & OPTIMA SYSTEM

    Small aperture security fence with two coating options
    The Betaview® range is the leading aesthetic security system in South Africa.  

    Betaview OPTIMA is an affordable solution with optimized coatings for low-to-medium corrosive and inland environments. Betaview (standard) offers superior corrosive protection in high-to-extreme corrosive environments.

    - Small apertures make the fence hard to cut & climb.
    - Excellent visibility and from a distance appear almost invisible.
    - Two coating versions to suit different corrosive environments. 
    - Manufactured in South Africa.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBetaviewOptima-BoltFlatMaxFixators
    • Тип продукцииMetal Fence Panel
    • Группа продукцииBetaview System
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-06-15
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Разработано вЮжная Африка
    • Страна-производительЮжная Африка
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Ограждения

    Доступно в регионах:

    Африка