Опубликуйте свои продукты
DoubeWire868 With 3'' Square Post
DoubeWire868 With 3'' Square Post
DoubeWire868 With 3'' Square Post
    Betafence

    DoubeWire868 With 3'' Square Post

    Double Wire 868 Panel on 3'' Square Post


    Cпецификация
    • PANELS
      Horizontal wire - 0,295 in. +-0,003in. (7,50mm +-0,08mm)

      Vertical wire - 0,216 in. +-0,003in. (5,50 +-0,08mm)

      POSTS

      • ASTM A500 Grade B
      • Cross section of post: 3” x 3”
      • Steel thickness 11ga (0.12”) or 12ga (0.105”)
      • Pregalvanized to conform to ASTM A653 with minimum zinc coating weight 0.60 oz/ft2
      • Length of post:
        • 72” for 4’h system
        • 108” for 6’h system
        • 132” for 8’h system


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdoubewire868-with-3-square-post
    • Тип продукцииMetal Fence Panel
    • Группа продукцииNylofor 2D Super
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-05-03
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)72
    • Ширина (дюймы)99
    • Глубина (дюймы)12
    Связанные
    • Основной материалСталь с порошковым покрытием
    • Вспомогательный материалОцинкованная сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Fences & Traffic Security
    • Классификация IFCСтена

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки