Опубликуйте свои продукты
BETAFENCE TruView Pinnacle
BETAFENCE TruView Pinnacle
    Betafence

    BETAFENCE TruView Pinnacle

    4.0 из 5 звезд4.0(6 отзывы)

    PANELS

    TruView panels are manufactured utilizing a unique internal mechanical picket to rail construction.
    This eliminates picket rattle or removal found in other products. This unique design allows the panels to rack to follow changes in grade.

    - Panel width is 8 feet
    - Panel height is existing in 6 feet
    - Pinnacle style: press point

      TUBULAR POSTS

      TruView panels are combined with tubular steel posts.

      Dimension 2" square x 14 ga.

      Each panel is fixed to posts with high-strength steel brackets:
      - U Bracket
      - All Around bracket

      COATING TECHNOLOGY AND COLOR

      Our TruView product undergoes a multi-step application process to produce a superior polyester powder coat finish. This provides greater anti-corrosion and UV resistant protection to keep your fence looking great for years to come.
      The TruView system is backed by a 20-year limited warranty.

        Техническая спецификация
        • Уникальная ссылкаtruview-pinnacle
        • Тип продукцииMetal Fence Panel
        • Группа продукцииTruview
        • ТипОбъект (один объект)
        • Дата публикации2021-08-13
        • Номер версии1
        Ссылки
        Связанные
        • Основной материалСталь
        • Разработано вСоединенные Штаты Америки
        • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
        Классификация
        • Категория BIMobjectСтроительство - Fences & Traffic Security

        Доступно в регионах:

        Северная Америка
        Соединенные Штаты Америки