Опубликуйте свои продукты
BETAFENCE Nylofor 2D + Nylofor-Twilfix ballstop post
BETAFENCE Nylofor 2D + Nylofor-Twilfix ballstop post
BETAFENCE Nylofor 2D + Nylofor-Twilfix ballstop post
BETAFENCE Nylofor 2D + Nylofor-Twilfix ballstop post
BETAFENCE Nylofor 2D + Nylofor-Twilfix ballstop post
    Betafence

    BETAFENCE Nylofor 2D + Nylofor-Twilfix ballstop post

    Manufactured in Europe

    NYLOFOR 2D
    656 Double bar panels

    The Nylofor® 2D twin wire panel is made out of heavy welded mesh with double horizontal wires. The perfect flat fence panel when demarcation and deterrence factors are crucial.

    Features: 
    - High rigidity
    - Complete
    - Long lifetime
    - Fast installation and low cost

    Width: 2500 mm Height: 630, 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 2030, 2430 mm  (other dimensions available on request)

    Color: RAL 6005 (Moss green), RAL 7016 (Anthracite grey), RAL 9010 (Pure white), RAL 9005 (Jet black), all other RAL colors on request

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаNylofor2D-Nylofor-Twilfix-ballstop-post
    • Тип продукцииMetal Fence Panel
    • Группа продукцииNylofor 2D
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-08-16
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Разработано вБельгия
    • Страна-производительБельгия
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Ограждения

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания Африка