Опубликуйте свои продукты
BETAFENCE Nylofor 3D XL + Bekafix
BETAFENCE Nylofor 3D XL + Bekafix
BETAFENCE Nylofor 3D XL + Bekafix
BETAFENCE Nylofor 3D XL + Bekafix
BETAFENCE Nylofor 3D XL + Bekafix
    Betafence

    BETAFENCE Nylofor 3D XL + Bekafix

    Manufactured in Europe

    NYLOFOR 3D XL
    The Nylofor 3D system is the reference panel on the market.This complete fencing system provides optimal protection, with style.

    Assets:
    - Excellent value
    - Unique PVC coating
    - XL version for fast installation

    Width: 2500 mm
    Height: 1030, 1230, 1530, 1730, 1930, 2030, 2430 mm
    (other dimensions available on request)

    Color: RAL 6005 (Moss green), RAL 7016 (Anthracite grey), RAL 9010 (Pure white), RAL 9005 (Jet black), all other RAL colors on request



    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаNylofor3DProXL-Bekafix
    • Тип продукцииMetal Fence Panel
    • Группа продукцииNylofor 3D Pro XL
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-03-31
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Разработано вБельгия
    • Страна-производительБельгия
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Ограждения

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания Африка