Опубликуйте свои продукты
BETAFENCE Securifor 3D + Bolt Spider Fixators
BETAFENCE Securifor 3D + Bolt Spider Fixators
BETAFENCE Securifor 3D + Bolt Spider Fixators
BETAFENCE Securifor 3D + Bolt Spider Fixators
BETAFENCE Securifor 3D + Bolt Spider Fixators
    Betafence

    BETAFENCE Securifor 3D + Bolt Spider Fixators

    Manufactured in Europe

    SECURIFOR 3D Professional security fencing

    The Securifor® 3D is a professional security fencing solution made of welded mesh panels with reinforcing V-bends. It combines anti-climbing and anti-cutting features with excellent visibility through the fence.

    Features:
    - Attractive high security
    - Toe and finger proof mesh aperture
    - Long lifetime
    - Excellent visibility

    Width: 2515 mm Height: 2000, 2400, 3000 mm  (other dimensions available on request)

    Color: RAL 6005 (Moss green), RAL 7016 (Anthracite grey), RAL 9010 (Pure white), RAL 9005 (Jet black), all other RAL colors on request

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSecurifor3D-BoltSpiderFixators
    • Тип продукцииMetal Fence Panel
    • Группа продукцииSecurifor 3D
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-17
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вБельгия
    • Страна-производительБельгия
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Ограждения

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания Африка