Опубликуйте свои продукты
BETAFENCE TruView Landmark
BETAFENCE TruView Landmark
BETAFENCE TruView Landmark
    Betafence

    BETAFENCE TruView Landmark

    PANELS

    TruView panels are manufactured utilizing a unique internal mechanical picket to rail construction.
    This eliminates picket rattle or removal found in other products. This unique design allows the panels to rack to follow changes in grade.

    - Panel width is 8 feet
    - Panel height is existing in 4 and 6 feet
    - Landmark style: rail top

    TUBULAR POSTS

    TruView panels are combined with tubular steel posts.

    Dimension 2" square x 14 ga.

    Each panel is fixed to posts with high-strength steel brackets:
    - U Bracket
    - All Around bracket

    COATING TECHNOLOGY AND COLOR

    Our TruView product undergoes a multi-step application process to produce a superior polyester powder coat finish. This provides greater anti-corrosion and UV resistant protection to keep your fence looking great for years to come.
    The TruView system is backed by a 20-year limited warranty.

      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылкаtruview-landmark
      • Тип продукцииMetal Fence Panel
      • Группа продукцииTruview
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2021-08-13
      • Номер версии1
      Ссылки
      Связанные
      • Основной материалСталь
      • Разработано вСоединенные Штаты Америки
      • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
      Классификация
      • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Ограждения

      Доступно в регионах:

      Северная Америка
      Соединенные Штаты Америки