Опубликуйте свои продукты
Tesira® AMP-A460H 4-Channel, 60W Amplifier
Tesira® AMP-A460H 4-Channel, 60W Amplifier
    Biamp

    Tesira® AMP-A460H 4-Channel, 60W Amplifier

    The AMP-A460H is a four channel amplifier delivering 60 watts per channel in a sleek, compact design. It is a half-rack, D-class amplifier that operates in near silence with no need for internal cooling fans. It ships with a rack mounting kit for a single unit installation or mounting two units side-by-side.
    Cпецификация
      • Four channel amplifier; 60W per channel
      • Bridgeable channels
      • D-Class amplifier topology
      • Three manual switches provide constant voltage operation, bridging channels, and a high-pass filter option
      • Supports both 70V and 100V Constant Voltage Systems
      • LED indicators for each output channel
      • Rack mountable; includes mounting kit
      • No additional software needed
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, amp, a460h, amp-a460h, tesira amp, tesira amp-a460h, ampa460h, tesiraamp, tesiraampa460h, 460h, a460, 460, tesira amp a460h, tesira ampa460h, tesira amp-a460, tesira a460h, four channel amplifier, four channel, amplifier, 4 channel, four-channel, 4-channel, bridgeable, d class, d-class,

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаamp-a460h_amplifier
    • Тип продукцииTesira
    • Группа продукцииAmplifiers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-02-07
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
    • Классификация IFCЭлемент электросистемы
    • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
    • Код ССКПУ ООН4511
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Описание Uniclass 2015Audio amplifiers
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Номер OmniClass23-37 15 23 11
    • Наименование OmniClassStereo Amplifiers