Опубликуйте свои продукты
Dynasound® DS1357 Sound Masking, Paging, and Music Speaker for 8 Ohm Systems
Biamp

Dynasound® DS1357 Sound Masking, Paging, and Music Speaker for 8 Ohm Systems

The DS1357 contains a 5.25-inch diameter speaker mounted on axis. The compact enclosure includes a convoluted, flame-retardant, acoustical insert to further reduce standing waves and metallic resonance. Dynasound’s DS1357 sound masking speaker is designed for quick and easy installation into open structure architecture and above suspended ceilings. When suspended, the loudspeaker assembly offers a clean appearance with no exposed controls or wiring from below. The DS1357 provides uniform dispersion and is well suited for sound masking, paging and music signals.

Cпецификация
  • Keywords: ds1357, sound masking, sound masking loudspeaker, masking loudspeaker, sound masking, masking speaker, loudspeaker, dynasound, open structure architecture, open architecture, open ceiling, music, paging, suspended loudspeaker, suspended speaker, suspended assembly,

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаds1357_masking-loudspeaker
  • Тип продукцииCambridge
  • Группа продукцииMasking Loudspeakers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-02-07
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
  • Классификация IFCОбъект
  • Код ETIMEC000682
  • Название ETIMLoudspeaker set
  • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
  • Код ССКПУ ООН4511
  • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
  • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Наименование OmniClassLoudspeakers