Опубликуйте свои продукты
DS2022 Return-Air Grill Attenuator
DS2022 Return-Air Grill Attenuator
    Biamp

    DS2022 Return-Air Grill Attenuator

    The DS2022 return-air grill attenuator is designed for quick and easy installation into ceiling return-air grills in 2×2 suspended ceiling grid systems. The DS2022 is used to acoustically treat open return-air grills for sound masking uniformity by attenuating the amount of sound that can pass directly through.

    Cпецификация
    • CONSTRUCTION: 24-gauge galvanized steel

      DIMENSIONS: Standard 2’-0” x 2’-0” ceiling tile opening

      SHIPPING WEIGHT: 3 lbs.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаds2022-return-air-grill-attenuator
    • Тип продукцииCambridge
    • Группа продукцииAttenuator
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-10-23
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха