Опубликуйте свои продукты
MA120 120W Mixing Amplifier
MA120 120W Mixing Amplifier
    Biamp

    MA120 120W Mixing Amplifier

    The revolutionary MA120 mixing amplifier offers the end-user an unseen cutting-edge design and ease-of-use. The ground-breaking intuitive front panel is clear and easy to use without any unnecessary bells and whistles. The volume control rotary on the front panel is prominent, illuminated, bigger and put in the forefront while the mic volume control is smaller and recessed.

    This class-d mixing power amplifier offers 120 watts in 70 or 100 volt mode and comes with three mic inputs balanced, along with four stereo line, mono summed inputs.

    Cпецификация
    • Keywords: mixing amplifier, amplifier, ma120, ma, apart ma120, apart, mixing power amp, class-d, class d, 120 watt, 120watt, 120w,

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаma120_commercial-audio-mixing-amplifier
    • Тип продукцииCommercial Audio
    • Группа продукцииCommercial Audio Mixing Amplifiers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-04-03
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
    • Классификация IFCЭлемент электросистемы
    • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
    • Код ССКПУ ООН4511
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Описание Uniclass 2015Audio amplifiers
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Номер OmniClass23-37 15 23 11
    • Наименование OmniClassStereo Amplifiers