Опубликуйте свои продукты
MICPAT-2 Selective 2-Zone Paging Station
Biamp

MICPAT-2 Selective 2-Zone Paging Station

The MICPAT-2 is a sturdy table type paging microphone. It is ideal for use with CONCEPT1T and MA247MR. It has a flexible gooseneck and a high quality unidirectional dynamic microphone capsule. With MICPAT-2 you can make paging calls to maximum two zones simultaneously (zone 1 individual, zone 2 individual or both zones). A clear LED indication for both the zones is integrated in the solid microphone base. The aluminum base is equipped with two push-to-talk switches.

Cпецификация
  • Keywords: apart, micpat, macpat-2, micpat2, apart micpat-2, apart micpat2, apart micpat

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmicpat-2_commercial-audio-microphone
  • Тип продукцииCommercial Audio
  • Группа продукцииCommercial Audio Microphones
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-04-03
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Связь
  • Код ETIMEC000070
  • Название ETIMMicrophone
  • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
  • Код ССКПУ ООН4511
  • Код Uniclass 2015Pr_75_75_94_60
  • Описание Uniclass 2015Paging microphones
  • Код CSI MasterFormat 201427 51 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Paging Systems
  • Номер OmniClass23-37 15 29 11 11
  • Наименование OmniClassMicrophones