Опубликуйте свои продукты
OVO3T-BL 3" Small Design Loudspeaker, Black
OVO3T-BL 3" Small Design Loudspeaker, Black
    Biamp

    OVO3T-BL 3" Small Design Loudspeaker, Black

    The OVO3T is a 3' small design two-way loudspeaker and is one of the most popular models of the OVO-series.

    The Quick-Fit cable clamps ensure quick and easy mounting, and the OVO3T speakers can be painted in any color.

    The speaker functions in 100 volt as well as in 16 ohms low impedance. The included bracket allows flexible positioning, while the sturdy ABS plastic housing guarantees years of trouble free musical enjoyment.

    Cпецификация
    • Keywords: ovo3t, ovo 3t, ovo, ovo3t-bl, ovo3t-w, 3', 3 inch, small design, low impedance, two-way, loud speaker, loudspeaker, speaker, wall mount, surface mount, bracket, background music, retail, stores, retail-store, residential, angles, hide,

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаovo3t_commercial-loudspeakers-surface-mount
    • Тип продукцииCommercial Loudspeakers
    • Группа продукцииCommercial Loudspeakers Surface Mount
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-05-01
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
    • Классификация IFCОбъект
    • Код ETIMEC000682
    • Название ETIMLoudspeaker set
    • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
    • Код ССКПУ ООН4511
    • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Наименование OmniClassLoudspeakers