Опубликуйте свои продукты
PREZONE1 Stereo Pre-Amplifier/Mixer with 2 Stereo Volume Zones
PREZONE1 Stereo Pre-Amplifier/Mixer with 2 Stereo Volume Zones
    Biamp

    PREZONE1 Stereo Pre-Amplifier/Mixer with 2 Stereo Volume Zones

    The PREZONE1 is a multi-functional stereo preamplifier/mixer, that allows you to independently control the volume in 2 stereo zones. It gives you the possibility to mix the 2 microphone levels easily with one of the 4 music sources. The innovative and extremely intuitive design of the front panel will instantly indicate how to operate the progressive PREZONE1. The logical rear panel will give every installer an instant understanding on how to install the unit. It’s easy to distinguish the PREZONE1 from its competitors. Its higher signal to noise ratio, ease-of-use, logical design and versatile installer features makes it suitable for almost every professional audio application. 

    Cпецификация
    • Keywords: apart, prezone, prezone1, prezone 1, pre zone, preamp, pre amp, pre-amp, multifunctional, stereo, 2 stereo zones, stereo zone, 2 mics, 2 microphones, music source, 4 music sources, non-u.s., non-us, outside us, outside emea, stereo pre-amplifier/mixer

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаprezone1_commercial-audio-preamplifier
    • Тип продукцииCommercial Audio
    • Группа продукцииCommercial Audio Preamplifiers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-04-03
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
    • Классификация IFCЭлемент электросистемы
    • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
    • Код ССКПУ ООН4511
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Описание Uniclass 2015Audio amplifiers
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Номер OmniClass23-37 15 23 11
    • Наименование OmniClassStereo Amplifiers