Опубликуйте свои продукты
Desono™ SUB2201 Passive 10" Subwoofer
Biamp

Desono™ SUB2201 Passive 10" Subwoofer

The SUB2201 compact 10' passive subwoofer is designed to reproduce a smooth and punchy bass on a small footprint, offering 250 watts music power @ 4 ohms. The 6th order bandpass cabinet produces a dry yet deep bass using only a single 10-inch-long stroke woofer.

Fill your bar, restaurant or shop with a full spectrum sound! The SUB2201 in combination with CHAMP-3D and MASK or OVO loudspeakers deliver a live sound experience which makes your trousers vibrate.

SUB2201 is built in plywood and has a structured paint finishing. The combination of its compact size and powerful bass allow you to put the subwoofer under a bench, in a corner or build it into furniture while still enjoying the vibes of a fat, kicking bass!

This subwoofer is equipped with a 35 mm metal pole mount adapter on top, allowing stands for placing top cabinets.

Cпецификация
  • Keywords: sub2201, bass, compact, 10', 10 inch, passive, subwoofer, sub-woofer, sub woofer, 250w, 250 watt, bandpass, cabinet, black, sub2201-bl, band pass, music, sound, live sound, deep bass,

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsub2201_desono-subwoofer
  • Тип продукцииDesono
  • Группа продукцииDesono Subwoofers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-05-23
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
  • Классификация IFCОбъект
  • Код ETIMEC000682
  • Название ETIMLoudspeaker set
  • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
  • Код ССКПУ ООН4511
  • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
  • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Наименование OmniClassLoudspeakers